製品概要

機能と利点

  • すべての高速入出力にSMAコネクタを装備
  • ロック外れ監視用テストポイント
  • +3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3882の評価キット(EVキット)は、1:4デマルチプレクサ付き2.488Gbps CDR MAX3882Aの評価を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3882Aには、NRZデータ入力とLVDSデータ出力用に50Ωにインピーダンス制御されたSMAコネクタ、およびシステムループバック機能が装備されています。これらの50Ωコネクタによって、高速テスト機器に直接接続することができます。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト
  • DWDM伝送システム
  • SDH/SONETレシーバおよび再生器
  • SDH/SONET試験装置