製品概要
機能と利点
- 電源:+3.3V単一
- ロスオブロック(LOL)用のテストポイント
- 完全組立済み、試験済み
製品概要
MAX3880の評価キット(EVキット)は、MAX3880 2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ(クロックリカバリ付)の評価作業を容易にします。このEVキットは、+3.3V単一電源だけを必要とし、3.3V CML入力およびLVDS出力ロジックとのインタフェースに必要な外部部品が全て含まれています。この基板は、リミティングアンプ回路(MAX3866等)の出力およびLVDSデバイス(オーバーヘッド終端回路等)の入力に接続できます。MAX3880の基本機能を評価するには、信号発生器または励振システムとオシロスコープを使用できます。
アプリケーション
- 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
- 622Mbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
関連資料
-
MAX3880EVKIT: MAX3880の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/12/17PDF568K