製品概要

機能と利点

  • 全てのシステムI/O用にSMAコネクタ
  • ロスオブロック(LOL)監視用テストポイント
  • 単一電源:+3.3V
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX3875の評価キット(EVキット)は、MAX3875 (2.5Gbpsクロックリカバリ&データリタイミングIC)の評価作業を容易にします。本EVキットはMAX3875の全ての機能をテストすることができます。差動PECLコンパチブルデータ&クロック出力およびシステムループバック機能用にSMAコネクタが提供されています。

差動データ&クロック出力は基板上に50Ωアッテネータを備えているため、高速オシロスコープに直接接続することができます。

MAX3875のEVキットは+3.3V動作構成で出荷されています。消費電流は約220mAです。

アプリケーション

  • 2.488Gbps ATMレシーバ
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト
  • デジタルビデオ伝送
  • SDH/SONETレシーバおよび再生器
  • SDH/SONET試験装置