製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3873の評価キット(EVキット)は、低電力2.488Gbps/2.67GbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3873の評価作業を容易にします。このEVキットによって、MAX3873の全機能を試験することができます。差動CMLコンパチブルデータおよびクロック出力用にSMAコネクタが装備されています。差動データとクロック出力は、AC結合コンデンサを内蔵しており、高速オシロスコープに直接接続することができます。MAX3873EVキットは、3.3V動作用に構成されており、消費電流は最大150mAです。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- DWDM伝送システム
- SDH/SONETレシーバおよび再生器
- SDH/SONET試験装置
- スイッチマトリックスバックプレーン
関連資料
-
MAX3873EVKIT: MAX3873の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF180K