製品概要

機能と利点

  • 6ピンWLPパッケージ(1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)のMAX38650A ICを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.2V~3.3V
  • 出力電流:最大100mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38650AのWLP評価用キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX38650A ICを評価します。MAX38650Aは超低自己消費電流降圧DC-DCコンバータです。EVキットは、1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、1.2V~3.3Vの抵抗設定可能な出力電圧を供給します。このEVキットは最大100mAの電流を供給します。このEVキットにはMAX38650AANT+が実装されています

アプリケーション

  • 低電圧産業用アプリケーション
  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth Low Energy (BLE)
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品