製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • +3.3V動作
  • 入力終端内蔵
  • 変調電流およびバイアス電流の独立した電気的監視
  • 光学的/電気的評価をサポート
  • 製品概要

    MAX3850の評価キット(EVキット)は、MAX3850の光学的または電気的な評価を行う実装済みデモボードです。

    このEVキットは、PCB上の2個の独立した電気的に絶縁された区画で構成されています。電気的評価区画の出力は、SMAコネクタに接続されており、50Ω終端オシロスコープに接続することができます。光学的評価区画の出力は、レーザ/モニタダイオードに接続可能な構成になっています。

    アプリケーション

    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • デジタルクロスコネクト
    • MPLSトランスミッタシステム
    • SDH/SONET伝送システム
    • セクション再生器