製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:+3.3V
- オンボード・クロックおよびデータリカバリ(CDR)
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
- ロスオブフレーム/ロスオブロックモニタ
製品概要
MAX3831/MAX3832の評価キット(EVキット)は、MAX3831/MAX3832 2.488Gbpsインターコネクトマルチプレクサ/デマルチプレクサIC (クロック発生器付)の評価作業を容易にします。本EVキットは+3.3V単一電源だけで動作し、3.3V CMLおよびLVDSロジックとのインタフェースに必要な全ての外付部品が含まれています。パラレルデータ発生器またはシステムとオシロスコープを併用することにより、チップの機能を完全に評価できます。内蔵システムテスト(BIST)機能により、システムの高速テストが可能になっています。
MAX3831/MAX3832のEVキットは、高速CMLコンパチブルシリアル入力ポートへの2.488Gbpsクロックおよびデータ入力を発生するために使用されるクロックおよびデータリカバリIC (MAX3876EHJ)を備えています。
アプリケーション
- ATMスイッチネットワーク
- 高密度デジタルクロスコネクト
- 高速パラレルリンク
- ラック間/サブラック・インターコネクト
- ライン延長器
- SDH/SONETバックプレーン
関連資料
-
MAX3831EVKIT-MAX3832EVKIT_jp: MAX3831、MAX3832の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/09/01PDF486K