製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 容易なロスオブパワー(LOP)スレッショルドプログラミング
- LOPインジケータ
- チャネル選択設定ピン
製品概要
MAX3822の評価キット(EVキット)は、クワッドリミティングアンプのMAX3822の評価作業を容易にする完全実装済みデモボードです。この評価キットは、標準50Ωテスト機器との接続に必要なすべての部品を実装して工場から出荷されます。このキットは、電源フィルタを搭載しており、+3.3V電源で約240mAを消費します。高速MAX3822の評価を容易にするために、この評価キットの信号ラインすべてが50Ω整合インピーダンスで設計されています。
アプリケーション
- ATMスイッチネットワーク
- 高密度デジタルクロスコネクト
- 高速パラレルリンク
- マルチチャネルレシーバモジュール
- 光システムインターコネクト
関連資料
-
MAX3822EVKIT: MAX3822の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF903K