製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 出力スルーレートの選択が容易
- 調整可能な出力電圧振幅
- 75Ωおよび50Ωの試験環境用に設計された出力
製品概要
MAX3812の評価キット(EVキット)は、選択可能なスルーレートを備えたマルチレートSMPTE HD/SD-SDIケーブルドライバのMAX3812の評価が容易な完全実装済み検証用ボードです。このEVキットは、高速入力/出力用のSMAおよびBNCコネクタを備え、試験機器への接続が容易です。出力は、75Ωおよび50Ωの試験機器とインタフェースするように設計されています。
アプリケーション
- プロ用デジタルビデオカメラおよび録画機器
- プロ用デジタルビデオスイッチャおよびルータ
- SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M、およびDVB-ASI同軸ケーブルシリアルデジタルインタフェース
関連資料
-
MAX3812EVKIT: MAX3812の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/02/19PDF550K