製品概要
機能と利点
- DC結合評価キット
- すべての高速入力/出力にSMAコネクタ装備
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3805のDC結合評価キット(EVキット)は、10.7Gbps適応型イコライザのMAX3805の評価を容易にします。このEVキットを使って、デバイス機能を全面的に試験することができます。MAX3805への50Ωの制御インピーダンス伝送ラインを備えるSMAコネクタが、すべてのCML入力/出力ポートに装備されています。
アプリケーション
- 高速信号分配
- OC-192、10GbEシリアルモジュール
- OC-192、10GbEスイッチおよびルータ
関連資料
-
MAX3805EVKIT: MAX3805の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/02/23PDF407K