製品概要
機能と利点
- 異なる電圧で入出力終端
- 全高速入出力用SMAコネクタ
- 完全実装および試験済み
製品概要
DC結合評価キット(EVキット) のMAX3803EVKITは、2.488Gbps~3.125GbpsイコライザのMAX3803の評価作業を容易にします。このEVキットでデバイスの全機能を試験することができます。MAX3803に対する50Ω制御インピーダンス伝送ライン用のSMAコネクタがすべてのCML入出力ポートに装備されています。
アプリケーション
- (LVDS、PECL、またはCML)
- バックプレーンインターコネクト
- コモンモード電圧変換
- ラック間相互接続
関連資料
-
MAX3803EVKIT: MAX3803の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF196K