製品概要
機能と利点
- すべての高速入出力がSMAコネクタを装備
- 完全実装および試験済み
- キャリブレーション用テストストリップ
製品概要
MAX3785の評価キット(EVキット)は、MAX3785 6.25Gbpsイコライザの評価作業を容易にします。このEVキットにより、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3785に対する50Ωの制御インピーダンスのSMAコネクタがすべての入出力に装備されており、高速テスト機器への接続が容易です。
アプリケーション
- ダブルIEEE 802.3ae XAUI
- ダブルSTM-16/OC-48
- 6.4Gbps以下のHSBI
関連資料
-
MAX3785EVKIT: MAX3785の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF176K