製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3784の評価キット(EVキット)により、出力信号振幅を増大した5GbpsイコライザのMAX3784の評価が容易になります。このEVキットを使って、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3784への50Ωに制御されたインピーダンスのSMAコネクタをすべての高速ポートに備え、試験機器との接続が容易です。
アプリケーション
- 4.25Gbpsファイバチャネル
- 4倍多重化1.25Gbpsイーサネット(5Gbps)
- シャーシ寿命延命
関連資料
-
MAX3784EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3784 Data Sheet (Rev. 0)2005/08/10PDF419K