製品概要
機能と利点
- 完全実装済み、試験済み
- +3.3V動作
- 基板上の出力終端処理
- 動作モードの選択が容易
製品概要
MAX3781評価キット(EVキット)は、MAX3781マルチプレクサ/バッファの評価を容易にする実装済みのデモ基板です。MAX3781 EVキットは100Ωの差動出力終端処理を内蔵しているため、未使用出力の終端処理が簡単です。
アプリケーション
- 2.75Gbpsシリアル通信
- シリアルバックプレーン冗長
- システム相互接続冗長
関連資料
-
MAX3781EVKIT: MAX3781の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2002/03/28PDF219K