製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- フォトダイオードエミュレーション回路を搭載
- 高精度帯域幅測定用のキャリブレーション回路
製品概要
MAX3744/MAX3745の評価キット(EVキット)によって、2.7Gbpsのトランスインピーダンスアンプの両バージョンを総合評価することができます。
このEVキットは、フォトダイオードが生成する高速の、ゼロからピークまでの電流入力信号をエミュレートする回路を搭載しています。また、このキットは高精度の帯域幅測定を行うキャリブレーション回路も装備しています。
MAX3744/MAX3745のEVキットは、完全実装および試験済みです。
アプリケーション
- スモールフォームファクタプラガブル(SFP)光レシーバに最適化済み
- 最大2.7Gbps SFF/SFP光レシーバ
関連資料
-
4028: MAX3744、MAX3745の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF126K