製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- +3.3V単一電源動作
- 光学的/電気的評価
- SFPレイアウトでのDS1858による評価
製品概要
MAX3740の評価キット(EVキット)は、VCSELドライバのMAX3740の光学的および電気的評価をすべて行う実装済みデモボードです。
このEVキットには、電気区画と光学区画があります。電気的評価区画の出力には、SMAコネクタが取り付けられ、50Ω終端のオシロスコープに接続することができます。評価ボードの光学的区画には、DS1858ディジタルポテンショメータが搭載されており、SFPレイアウトのMAX3740を評価することができます。わずかに変更するだけで、EVキットの電気区画でコモンカソードVCSELも評価することができます。
アプリケーション
- ファイバチャネル光トランスミッタ
- ギガビットイーサネット光トランスミッタ
- InfiniBand®光トランスミッタ
- マルチレート(1Gbps~3.2Gbps) SFF/SFPモジュール
関連資料
-
MAX3740EVKIT: MAX3740の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF407K