製品概要
機能と利点
- 電源:+3.3V単一
- 選択可能なクロックリファレンス周波数:155.52MHz、77.76MHz、51.84MHzまたは38.88MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX3693評価キット(EVキット)は、クロック合成とLVDS入力を備えたMAX3693 622Mbpsシリアライザの評価作業を容易にする実装済みの表面実装デモ用基板です。
アプリケーション
- 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
- 622Mbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
関連資料
-
MAX3693EVKIT: MAX3693の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1998/12/01PDF74K