製品概要

機能と利点

  • 単一電源:+3.3V
  • オーバヘッド発生クロックリファレンス周波数:77.76MHz
  • 選択可能な入力クロックリファレンス周波数
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX3690評価キット(EVキット)は、実装済みの表面実装デモ基板です。これにより、TTL入力、クロック合成および差動PECL出力付きのMAX3690 622Mbpsシリアライザの評価を容易に行うことができます。

アプリケーション

  • 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
  • 622Mbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト