製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- +3.3Vまたは+5V動作
- 入力終端処理内蔵
- 変調電流とバイアス電流の独立した電気的監視
製品概要
MAX3663の評価キット(EVキット)は、MAX3663の光学的または電気的簡易評価機能、電流モニタ付き622Mbpsレーザドライバ、および自動パワー制御(APC)を備えた実装済みデモボードです。このEVキットは、電気的評価用構成で出荷されますが、光学的動作の評価説明書も添付されます。
アプリケーション
- 622Mbps SDH/SONETアクセスノード
- FTTH/FTTBアプリケーション
- レーザドライバトランスミッタ
- セクション再生器
関連資料
-
MAX3663EVKIT: MAX3663の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF389K