製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 単一電源動作:+3.3V
- AC結合回路を実装
- 光および電気に関する評価が可能
製品概要
MAX3646の評価キット(EVキット)は、MAX3646の光および電気に関する完全評価を行う実装済みの検証用ボードです。
この評価キットは、PCB上で光と電気関する2つの独立セクションから構成されています。電気評価セクションの出力は、50Ωで終端されたオシロスコープに接続可能なSMPコネクタとインタフェースされています。光評価セクションの出力は、レーザ/モニタダイオードと接続可能な構成となっています。
アプリケーション
- 125MbpsイーサネットSFP、GBIC、および1 x 9トランシーバ
- マルチレートOC-3~OC-12 FECトランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3646EVKIT: MAX3646の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF334K