製品概要
機能と利点
- USB通信
- VCCIおよびVBAT用外部電源
- 4線式コマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
- プロトタイプエリア
- Windows XP®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
- USB HIDインタフェース
- 単一の.EXEファイルで構成するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュリティマネージャ(MAX36051)の評価キット(EVキット)は、非インプリンティングの128バイトメモリ内蔵のMAX36051の評価に必要なハードウェアとソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。
EVキットには、MAX36051+ IC用のソケットが出荷時に実装されています。ICは、PC、USBフラッシュメモリドライブ、およびデータ保護とセキュリティが重要となるその他の機器の温度および電圧監視要件に対応するように特に設計された4線式用コントローラです。このデバイスは、非インプリンティングの128バイトメモリ、バッテリバックアップコントローラ、システム電力モニタ、CPU監視回路、温度センサーを備えており、2つのタンパー検出コンパレータ入力によって、外部センサー、インターロック、またはアンチタンパーメッシュにインタフェースします。一次電源障害時には、外部バッテリ源が自動的にスイッチ入力され、タンパー検出回路をアクティブ状態に維持します。
アプリケーション
- ゲーム
- 産業用制御および監視
- ロッテリ端末
- パーソナルコンピュータ
- セキュアUSBフラッシュメモリドライバ