製品概要
機能と利点
- 電源:+5V単一
- 出力レベル範囲:8dBmV以下~62dBmV
- 利得はソフトウェアにより1dBステップで設定可能
- 標準電力消費:350mW
- 送信ディセーブルモード
- 2つのシャットダウンモード
- 制御ソフトウェア付
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX3532の評価キット(EVキット)は、CATVアップストリームドライバアンプMAX3532の評価を容易にします。本キットはシリアルデータインタフェースを備えていますが、このインタフェースは標準的なPCのパラレルポートを通じてプログラムすることができます。この機能の補助用として、QuickBasic™プログラムが含まれています。このソフトウェアにより、ユーザはシンプルなユーザインタフェースを通じて利得モードおよび送信モードの両方をプログラムできます。
デバイスの入力および出力へのアクセスは、50Ω SMAコネクタを通じて提供されています。入力は50Ωにマッチングされています。出力回路は、出力で50Ω試験機器を使用する場合に出力トランスの負荷を75Ωに増やす直列24Ω抵抗を備えています。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- ケーブルテレビセットトップボックス
- ケーブルを用いた通話システム
関連資料
-
MAX3532EVKIT: MAX3532の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1998/06/01PDF103K