製品概要
機能と利点
- 電源:+5V単一
- 出力レベル範囲:8dBmV以下~64dBmV
- 利得は1dBきざみでソフトウェア設定可能
- 送信ディセーブルモード
- 2つのシャットダウンモード
- 制御ソフトウェア付
- 完全実装済み、試験済み表面実装基板
製品概要
MAX3510の評価キット(EVキット)はMAX3510 CATVアップストリームアンプの評価作業を容易にします。本キットはシリアルデータインタフェースを備え、標準PCのパラレルポートを通じて設定することができます。評価作業を容易にするためのソフトウェア(DOSおよびWindows®)も含まれているため、簡単なユーザインタフェースを通じて利得と送信モードの両方を設定することができます。
デバイスの入力および出力には50Ω SMAコネクタを使用してアクセスします。入力は50Ωにマッチングされています。出力回路は、50Ω試験機器を使った場合に出力トランスの負荷を75Ω (公称)に増加させるための直列24Ω抵抗を含んでいます。
関連資料
-
MAX3510EVKIT: MAX3510の評価キット Data Sheet (Rev. 2)1999/08/01PDF165K