製品概要

機能と利点

  • MAX34462の簡便な評価
  • 4つの電源チャネル
  • 1つの電流検出アンプ
  • EVキットのハードウェアはUSB給電(USBケーブル同梱)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX34462の評価キット(EVキット)は、差動入力およびマージニングDAC内蔵のPMBus 16チャネルモニタ/シーケンサであるMAX34462の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX34462が実装され、このデバイスでシーケンス、監視、およびマージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。

アプリケーション

  • 基地局
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム