製品概要
機能と利点
- MAX34460の評価が容易
- 4つの電源チャネル
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX34460の評価キット(EVキット)は、PMBus™ 12チャネル電圧モニタおよびシーケンサのMAX34460を評価する際に必要なハードウェアとソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX34460ETM+が実装され、このICでシーケンス、監視、マージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX34460EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34460 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/16PDF2M