製品概要
機能と利点
- MAX34406を容易に評価
- 完全実装および試験済み
- 即座に動作可能
- 各チャネル4Aスレッショルド用に設定
- 各チャネル最大32A電流に対応
- 検出抵抗にアクセスしてスレッショルド調整可能
- アンプフィルタ追加可能
- 主な信号のテストポイントをラベル表示
- PCB取付穴
製品概要
MAX34406の評価キット(EVキット)は、過電流スレッショルドコンパレータ内蔵クワッド電流検出アンプのMAX34406の評価を簡素化します。このEVキットは、完全実装済みで、動作可能な状態です。この製品には、2.5mΩの実効検出抵抗を作成するために各チャネルで並列接続する4つの10mΩ検出抵抗が同梱されています。このEVキットには、100V/Vの固定利得を提供するMAX34406デバイスが出荷時に実装されています。2.5mΩ検出抵抗と100V/V利得によって、各チャネルで4Aの過電流スレッショルドが提供されます。このEVキット上の検出抵抗は、過電流スレッショルドを調整するために変更可能です。EVキットのPCBと端子は、各チャネルで最大32Aの電流に対応することができます。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX34406EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34406 Data Sheet (Rev. 0)2011/11/23PDF1M