製品概要
機能と利点
- +3V~+5.5Vの単電源動作
- RS-485/RS-422のネットワーク評価を容易にする端子ブロック・コネクタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX3307XE評価用キット(EVキット)は、拡張された±25Vの入力コモン・モード電圧範囲と±65Vの高耐障害性を備えたMAX33078Eクワッド・チャンネルRS-485/RS-422レシーバーの機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのPCBです。MAX3307XE EVキットの電源は、+3V~+5.5Vの単電源から供給できます。EVキットには終端が内蔵されており、簡単に評価を行えます。
MAX3307XE EVキットには、16ピンSOICパッケージのMAX33078Eが取り付けられています。このEVキットは、変更を加えることでMAX33076Eの評価にも使用できます。
はじめに
必要な装置
- MAX3307XE EVキット
- +5V、100mA電源
- ファンクション・ジェネレータ/シグナル・ジェネレータ
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX3307XEEVKIT User Guide: Evaluation Board for MAX33076E/MAX33078E (Rev. 0)2025/05/19PDF833 K
-
MAX3307XEEVKIT Gerber Files2025/05/19ZIP2 M