製品概要
機能と利点
製品概要
製品概要 MAX3273評価キット(EVキット)は、MAX3273を光学的および電気的に評価する実装済みデモボードです。
このEVキットは、PCB上に光と電気各1区画から成る2つの独立した区画で構成されています。電気的評価部分の出力には、SMAコネクタが取り付けられており、入力インピーダンス50Ωのオシロスコープに接続することができます。光学的評価部分の出力は、レーザ/モニタダイオードに取付けできるよう構成されています。
アプリケーション
- 2.5Gbps光トランスミッタ
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- SONET OC-48およびSDH STM-16
- 伝送システム
関連資料
-
MAX3273EVKIT: MAX3273の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF688K