製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3271評価キット(EVキット)によって、トランスインピーダンスアンプMAX3271の完全な評価が可能です。このEVキットは、フォトダイオードで生成される高速ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を内蔵しています。また、このキットは、帯域幅を正確に測定できるキャリブレーション回路も搭載しています。MAX3271のEVキットは、完全実装および試験済みです。
アプリケーション
- 2.5Gbps光レシーバ
- ファイバチャネル光レシーバ
- ギガビットイーサネット光レシーバ
- SONET/SDHレシーバ
- システム相互接続
関連資料
-
MAX3271EVKIT: MAX3271の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF91K