製品概要
機能と利点
- Bluetooth SMAコネクタ、2.4GHzヒンジ付きホイップアンテナ付属
- 1.28インチ128 × 128モノクロTFTディスプレイ
- XIPフラッシュ:64MB
- XIP RAM:1MB
- ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック搭載
- デジタルオーディオマイクロフォン
- USB 2.0 Micro Bインタフェース
- USB 2.0 Micro B-シリアルUART
- ジャンパでUART1とUART2を選択
- Micro SDカードインタフェース
- 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
- 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス
- Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
- 1-Wire RJ11ポート
- MAX32665はコイン電池のみで給電可能
- ボード電源はいずれかのUSBポートによって供給
- 全てのICレイルはジャンパによって個別に電源管理可能
- 1.8Vおよび3.3Vレギュレータ搭載
- 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ
製品概要
MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。
これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。
アプリケーション
- コネクテッドホーム
- ゲーム機
- ヒアラブル
- 産業用センサー
- 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
- 遠隔医療
マーケット&テクノロジー
関連資料
-
MAX32665EVKIT-MAX32666EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668 Data Sheet (Rev. 5)2021/04/15PDF3M
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/05/24PDF787K