製品概要
機能と利点
- 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- ICの端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
- Micro-USB Type-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
- Micro-USB Type-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
- チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵
製品概要
MAX32620とMAX32621の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32620およびMAX32621マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32620のEVキットはMAX32620がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32621のEVキットはソケットに実装されたMAX32621を備えています。また、各EVキットはは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
関連資料
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/05/24PDF787K