製品概要
機能と利点
- エンベデッドニアフィールドアンテナを内蔵した個別のプラグイン可能ボード
- MAX32565のISO 14443 Type A/BおよびEMV準拠非接触リーダーへのインタフェース
- アンテナ同調および整合回路実装
- Bluetooth® 4.2トランシーバ、エンベデッドPCBアンテナ実装
- SPIインタフェースを備えた320 x 240カラーTFT抵抗式タッチディスプレイ
- 4チャネル、9ビット4MS/s SAR ADC内蔵
- 2つのスマートカードリーダー(1つはフル、1つはSIM/SAM)
- USB 2.0 Micro Bインタフェース
- 2つのUSB 2.0 Micro B-シリアルUART
- 4 x 4セキュアキーパッド
- 128MB XIPシリアルフラッシュ
- 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス
- 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
- Arm JTAGヘッダ
製品概要
MAX32565のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32565)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M4コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
アプリケーション
- 非接触ペイメント
- 電子商取引
- 金融端末
- フィットネスウェアラブル
- IoT
- PINパッド
- セキュアアクセスコントロール
- セキュアペイメント
対象となる製品
関連資料
-
MAX32565-KIT Gerber File - Design Files2023/11/06ZIP709K