製品概要
機能と利点
- Kタイプ熱電対を含むMAX31850Kの評価に必要なものを内蔵
- EVキットのハードウェアはUSB給電(USBケーブル同梱)
- Windows XP®およびWindows® 7対応OSソフトウェア
- USB HIDインタフェース
- 第2のチャネルによって他の熱電対タイプの簡便な評価
- 実証済みPCBレイアウト上で完全実装および試験済み
- RoHS準拠
製品概要
  
MAX31850/MAX31851の評価キット(EVキット)は、冷接点補償、1-Wire®熱電対-デジタルコンバータのMAX31850/MAX31851の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
  
このEVキットには、MAX31850KATB+がPCBにはんだ付けされています。これは、Kタイプ熱電対バージョンのデバイスです。その他の熱電対タイプは、所望の熱電対、熱電対ソケット、および対応するMAX31850またはMAX31851を用意することによって評価することができます。ご希望の熱電対タイプに適合するデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。その他の熱電対タイプに関する型番および詳細情報については、フルデータシートの「Evaluating Other Thermocouple Types (その他の熱電対タイプの評価)」の項を参照してください。
 アプリケーション
- 電気器具
- HVAC
- 産業用
- 医療用
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX31850EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31850 and MAX31851 Data Sheet (Rev. 0)2013/07/19PDF854K