製品概要

機能と利点

  • ボード上にI2C/1-Wireコンバータ(DS2482)を搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP®、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品概要

MAX31826の評価用システム(EVシステム)は、1kBのロック可能な電気的消去可能プログラマブル・リードオンリー・メモリ(EEPROM)内蔵1-Wire®デジタル温度センサーのMAX31826を実証します。MAX31826のEVシステムには、MAX31826の評価用キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31826の機能を実証する使いやすいインターフェースを提供します。

MAX31826のEVキットはボード上にI2C/1-WireコンバータのDS2482を備え、8ピンµMAX®のMAX31826MUA+が実装されています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 民生用機器
  • 産業用システム
  • モジュール認証
  • システム較正

対象となる製品