製品概要
機能と利点
- ボード上にI2C/1-Wireコンバータ(DS2482)を搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP®、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX31826の評価用システム(EVシステム)は、1kBのロック可能な電気的消去可能プログラマブル・リードオンリー・メモリ(EEPROM)内蔵1-Wire®デジタル温度センサーのMAX31826を実証します。MAX31826のEVシステムには、MAX31826の評価用キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31826の機能を実証する使いやすいインターフェースを提供します。
MAX31826のEVキットはボード上にI2C/1-WireコンバータのDS2482を備え、8ピンµMAX®のMAX31826MUA+が実装されています。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 民生用機器
- 産業用システム
- モジュール認証
- システム較正