製品概要

機能と利点

  • 最大2つのファンの制御および監視
  • 2線式、3線式、および4線式ファン構成
  • EVキットのハードウェアはUSB給電(USBケーブル付属)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31760の評価キット(EVキット)は、不揮発性ルックアップテーブルを備えた高精度ファンスピードコントローラのMAX31760の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットにはMAX31760AEE+が実装され、4線式、3線式、および2線式ファン用の取付穴とヘッダを備えています。また、このキットにはPCとの通信を容易にするUSB-I2Cインタフェースも含まれています。

アプリケーション

  • NAS/DAS
  • ネットワーキング機器
  • サーバ
  • STB/DVR

ツールおよびシミュレーション