製品概要

製品概要

MAX31732評価用キット(EVキット)は、MAX31732の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えています。MAX31732は、自身のローカル温度と、4つのリモート・ダイオード接続トランジスタの温度をモニタするマルチチャンネル温度センサーです。

MAX31732は-40°C~+125°Cの動作温度範囲で仕様規定されており、Micro-USB Type-Bケーブルによって供給される3.3V電源で駆動されます。4mm x 4mm 24-TQFNパッケージで提供されます。

このEVキットには、実装済みのMAX31732、クワッド外付けダイオードが接続されたトランジスタ、USB-SMBus/I2Cインターフェースとして使用されるMAX32625 PICOボード(U2に実装済み)が含まれます。MAX32625 PICOボードとMicro-USB Type-Bケーブルを介してPCに接続します。

このEVキットは多用途で使いやすく、USB電源で動作します。プリント回路基板(PCB)レイアウトは慎重に設計され、組み立てられ、テストされています。このEVキットのGUIを使用するには、Windows® 7以降のオペレーティング・システムが必要です。

この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

対象となる製品

はじめに

  • MAX31732EVKIT#ハードウェア
  • Windows 7以降
  • Micro-USB Type-Bケーブル付属