製品概要
機能と利点
- 測定温度:-55℃~+125℃
- 温度計精度:±0.5℃
- 温度計分解能:9ビット~12ビットに設定可能
- ユーザー定義の不揮発性スレッショルドを備えたサーモスタット出力
- SPIまたは3線式インタフェースをジャンパで選択可能
- 6ピンPmod対応コネクタ(SPI/GPIO)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31723PMB1ペリフェラルモジュールは、デジタル温度計およびサーモスタットのMAX31723をSPIおよび/またはGPIO通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、追加部品を必要とすることなく温度-デジタル変換を提供します。温度読取り値は、SPIインタフェースまたは3線式シリアルインタフェース経由でデバイスから通信されます。インタフェース規格はユーザーによって選択可能です。より大きな温度分解能が必要なアプリケーション向けに、ユーザーは読み出し分解能を9~12ビットに調整することができます。これは、熱暴走状態を即時に検出する必要があるアプリケーションに特に有用です。サーモスタットは、専用のオープンドレイン出力(アクティブローTOUT)を備えています。2つのサーモスタット動作モード(コンパレータと割込み)が、ユーザー定義の不揮発性トリップポイント(THIGHとTLOW)に基づいてサーモスタット動作を制御します。
MAX31723 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業用機器
- 医療用システム
- ネットワーキング機器
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX31723PMB1: MAX31723PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/23PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K