製品概要

機能と利点

  • MAX30001Gを評価するための便利なプラットフォーム
  • アクセスしやすい多数のテストポイント
  • 個別電源電流を測定
  • タッチプルーフ・ケーブル・コネクタ
  • Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

製品概要

MAX30001Gの評価用キット(EVキット)は、ガルバニック皮膚反応(GSR)測定機能用に最適化された、生体電位(ECG、R-to-R)および生体インピーダンス(BioZ)に対応するMAX30001Gの機能と特徴を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVキットには、ウェアラブル向けにMAX30001Gの評価用キット(EVキット)とCortex-M4Fマイクロコントローラ搭載のMAX32630FTHRが含まれています。MAX32630FTHRは、MAX30001GのEVキットに電力を供給し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵しています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによってさまざまな機能を使用することができます。

このEVキットは医療用デバイスではありません。

アプリケーション

  • 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • インピーダンスベースの心拍数検出
  • 呼吸および水分量モニタ
  • 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発