製品概要
機能と利点
- AC電力線上でのデータ伝送:最大14Mbps
- 国際的な規制要件に対応して伝送されるOFDM信号の帯域幅とパワースペクトル密度(PSD)特性を調整可能
- 物理層(PHY) (適応型コーディングレート方式など)、メディアアクセス制御(MAC)層(自動反復要求(ARQ)方式など)で多種多様な方式の採用による優れたサービス品質(QOS)
- 信号配列のサイズ(DBPSKまたはDQPSK)および前方誤り訂正(FEC)のレートをダイナミックに調整するリンク適応方式の使用によるデータレートの最適化と誤差率の最小化
- 最低BOMコストで全機能内蔵HomePlugチップセットソリューションを実現
- 多種のディジタルインタフェース:MII/RMII、FIFO、イーサネットMAC、UART、およびUSBなど
- 妨害波に対する強い耐性を持つインタフェース
- 鍵管理を備えた56ビットDES暗号を使用したセキュア通信リンク
製品概要
データシートおよび価格等の製品情報を入手するためには機密保持契約(NDA)が必要です。
MAX2986の評価キットは、HomePlugR® 1.0規格ベースのBaseBand (BB)のMAX2986とアナログフロントエンド(AFE)のMAX2981を含む高集積チップセットの導入用に設計されています。このシステムは、120Vまたは240VのAC電力線上でデータを伝送します。MAX2986 BaseBandは、4.49MHz~20.7MHz周波数帯域の直交周波数分割多重変調(OFDM)方式を使用しています。この評価基板の主な特長は、次のとおりです。
アプリケーション
- Broadband over Powerline
- ホームオートメーション
- 産業用オートメーション
- ローカルエリアネットワーク(LAN)
- Multimedia over Powerline
- 遠隔監視および制御
- セキュリティおよび安全
- Voice over Powerline