製品概要

機能と利点

  • MAX2686L/MAX2693L ICの評価が容易
  • 単一電源動作:1.6V~4.2V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX2686L/MAX2693Lの評価キット(EVキット)は、GPS/GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lの評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

アプリケーション

  • GPS付き携帯電話
  • デジタルカメラ
  • ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
  • 娯楽用、航海ナビゲーション
  • テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
  • 時計

対象となる製品