製品概要
機能と利点
- MAX2634 ICの簡便な評価
- 単一電源動作:2.2V~5.5V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2634の評価キット(EVキット)は、車載RKE用315MHz/433MHzローノイズアンプのMAX2634の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- セキュリティ
- テレメトリレシーバ
- タイヤ圧監視システム(TPMS)
対象となる製品
関連資料
-
MAX2634EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2634 Data Sheet (Rev. 0)2017/07/24PDF0M