製品概要
機能と利点
- MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価が容易
- 単一電源:+2.7V~+3.3V
- RF入出力は50Ωにマッチング
- 全ての重要な周辺部品付
製品概要
MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価キット(EVキット)は、MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCOの評価作業を容易にします。補助回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号出力にはSMAコネクタが使用されています。
MAX2622 EVキットはMAX2622を使用して実装されており、RF周波数868MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2623 EVキットはMAX2623を使用して実装されており、RF周波数917MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2624 EVキットはMAX2624を使用して実装されており、RF周波数973MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。
アプリケーション
- 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
- 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
- 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
- DECT 1/2周波数LO (MAX2623)
関連資料
-
MAX2622EVKIT-MAX2624EVKIT_jp: MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2000/05/26PDF110K