製品概要
機能と利点
- MAX2612~MAX2616 ICの簡便な評価
- 単一電源動作:3.0V~5.25V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2612~MAX2616の評価キット(EVキット)は、高性能ブロードバンド利得ブロックのMAX2612~MAX2616の評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
アプリケーション
- セルラインフラストラクチャ
- マイクロ波無線
- 試験および測定
- 無線LAN
関連資料
-
MAX2616EVKIT Gerber File - Design Files2023/07/27ZIP114K