製品概要
機能と利点
- 評価作業が容易
- タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
- 低位相ノイズ
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。
これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。
アプリケーション
- 2.4GHz ISMバンド
- 902MHz~928MHz ISMバンド
- セルラおよびPCS携帯電話
- 汎用IF発振器
- GPSレシーバ
- 移動無線
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02