製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:3.0V~5.5V
- 効率:最大90%
- プッシュプル整流出力
- バイポーラ出力または全波整流に構成可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX258の評価キット(EVキット)は、プッシュプルトランスドライバのMAX258を実証する、完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.0V~5.5Vの単一電源で動作し、ボード上の巻数比1CT:1.3CTのトランスによって出力電圧が設定されます。
このEVキットは、プッシュプル絶縁型DC-DCコンバータを使用して5Vで最大2.3Wの出力電力で、最大90%の総合効率を提供します。低電圧ロックアウトおよびサーマルシャットダウンによって堅牢な絶縁型電源を実現します。表面実装型トランスは、プッシュプル整流回路から給電される出力に対しガルバニック絶縁を提供し、出力電圧リップルを低減します。
このEVキットの回路はプッシュプル整流として構成され、出力電圧は入力電圧に追従します。このEVキットは、バイポーラ出力および全波整流を含むその他の回路構成に構成することも可能です。
アプリケーション
- 絶縁型アナログフロントエンド
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療用機器
- パワーメーターデータインタフェース
対象となる製品
関連資料
-
MAX258EVKIT: Evaluation Kit for the MAX258 Data Sheet (Rev. 0)2013/06/25PDF759K