製品概要
機能と利点
- パワーFET内蔵の昇降圧コンバータ
- 降圧、昇降圧、昇圧の領域間をシームレスに移行
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 最大5Aの出力電流で7V出力
- 電流制限とヒカップ・モード
- 出力イネーブル/低電力モード
- PGOOD電圧モニタ出力
製品概要
MAX25660評価用キット(EVキット)は、MAX25660(400kHzおよび2.1MHz、36V昇降圧コンバータ)の評価を簡素化する、完全実装済みおよび試験済みのアプリケーション回路です。搭載されている部品はすべて自動車定格です。
この標準EVキットには400kHzオプションが備わっています。ボード上のいくつかの部品を交換することで、2.1MHzオプションも使用できます。
はじめに
- MAX25660 EVキット
- 36V、10AのDC電源
- 抵抗負荷または電子負荷
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX25660EVKIT User Guide: Evaluates MAX25660 (Rev. 0)2024/07/15PDF577 K