製品概要
機能と利点
- アナログ・デバイセズ独自の昇圧/降圧制御アーキテクチャ
- アイ・セーフティ用の保護、PWMパルス幅タイマー、およびLED電流モニタを内蔵
- I2C制御、診断機能、およびPWMジェネレータ用のPICOボードおよびグラフィカル・ユーザー・インターフェース
- ボード上にIRエミッタ負荷を搭載
製品概要
MAX25614の評価用キット(EVキット)は、車載赤外線LEDドライバのMAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614Dを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、LED電流、LEDスルー・レート、スイッチング周波数などのパラメータのプログラミングを可能にするI2CインターフェースとMAX32625PICOマイクロコントローラを備えています。これはフォルト監視および信号検出にも役立ちます。このEVキットは5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は0V~32Vの範囲が可能です。高電流ドライバは固定周波数平均電流モード制御を使用します。LEDは、ボード上のIR LEDまたはボード上の外部接続パッドを使用して接続することができます。LEDストリングのアノードはLED1+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。
アプリケーション
- 車載運転者モニタリング・システム(DMS)
- 車載同乗者モニタリング・システム(OMS)
- ナイト・ビジョン
- 光学検査/マシン・ビジョン