製品概要
機能と利点
- マキシム独自のブースト/バック制御アーキテクチャ
- アナログ調光制御
- デジタルLEDオン/オフ制御
製品概要
MAX25613の評価キット(EVキット)は、車載赤外線LEDコントローラのMAX25613を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは7V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は5V~20Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。
アプリケーション
- ドライバー監視システム
- IR LEDドライバ