製品概要
機能と利点
- 2つの、12チャンネル・マトリックス・マネージャ
- 24の白色LEDをボード上に搭載
- MAX25601昇降圧LEDドライバ
- MAX32625PICO#によってマトリックス・マネージャを制御するためのUART通信を提供
- GUIによる容易な評価が可能
製品概要
MAX25608の評価用システム(EVシステム)は、12チャンネルLEDマトリックス・マネージャのMAX25608を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVシステムは2つのMAX25608を備え、それぞれがボード上の直列構成で接続された12のLEDを制御します。昇降圧LEDドライバのMAX25601がLEDを駆動します。MAX3265PICOボードとソフトウェアGUIによって、UARTインターフェースを介したMAX25608 ICとの通信が可能です。
アプリケーション
- 車載マトリクスLEDシステムおよび適応型ドライブビームライト
対象となる製品
関連資料
-
MAX25608EVSYS: Evaluation System for the MAX25608 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/19PDF1M
-
MAX25608EVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M